Super S 滾珠螺桿
Super T 滾珠螺桿
Super Z 滾珠螺桿
外循環滾珠螺桿
內循環滾珠螺桿
端蓋式滾珠螺桿
自潤式滾珠螺桿
重負荷滾珠螺桿
螺帽旋轉式滾珠螺桿
Cool Type 系列 滾珠螺桿
滾珠花鍵
AG系列 交叉構型線性滑軌
CG 系列 抗扭矩型滾珠線性滑軌
HG 系列 滾珠式線性滑軌
EG 系列 低組裝式線性滑軌
WE 系列 四列式寬軌線性滑軌
MG 系列 微小型線性滑軌
RG 系列 滾柱式線性滑軌
QH 系列 靜音式重負荷型線性滑軌
QE 系列 靜音式低組裝型線性滑軌
QW 系列 靜音式寬幅型線性滑軌
QR 系列 靜音式滾柱型線性滑軌
E2 系列 自潤式線性滑軌
PG 系列 精密定位線性滑軌
SE 系列 金屬端蓋型線性滑軌
KK 系列 單軸機器人
SK 系列 靜音式單軸機器人
KA 系列 單軸機器人
KC 系列 單軸機器人
KE 系列 單軸機器人
KS 系列 單軸機器人
KU 系列 單軸機器人
RA605系列 額定負載:5kg 最大運動半徑:710mm
RT605 系列 額定負載:5kg 最大運動半徑:710~909mm
RA610 系列 額定負載:7~12kg 最大運動半徑:1355~1869mm
RT610 系列 額定負載:7~12kg 最大運動半徑:1355~1869mm
RA620 系列 額定負載:20~30kg 最大運動半徑:1621~1739mm
RD403 系列 額定負載:3kg 最大運動半徑:900~1300mm
RS403 系列 額定負載:3kg 最大運動半徑:400mm
RS405 系列 額定負載:3kg 最大運動半徑:400mm
RS406 系列 額定負載:6kg 最大運動半徑:600mm
RWS 額定負載:0.5kg 最大運動半徑:540~640mm
RWD 額定負載:0.5kg 最大運動半徑:540~640mm
電動夾爪 X系列 夾爪行程:16~64mm 夾持力:25~450N
整合型電動夾爪 S系列 夾爪行程:4~24mm 夾持力:8~35N
旋轉接頭 旋轉角度:無限旋轉 電路導通數:12 IP等級:IP54
WUT-PO 型
WUI-CO 型
WTI-PH 型
WTI-AH 型
BSB 滾珠螺桿軸承
CRB 交叉滾柱軸承
精密線性軸承
軸承座
RAB 系列 Torque Motor 迴轉工作台
RAS 系列 Torque Motor 迴轉工作台
RCV 系列 Torque Motor 迴轉工作台
RCH 系列 Torque Motor 迴轉工作台
“上銀科技”內視鏡扶持機器手臂及配件
“上銀科技”下肢肌力訓練機(未滅菌)
沐浴水療系統
文件下載
CAD 圖面下載
壽命計算
螺桿醫生
AG CAD 圖面下載
線軌醫生
多軸機器人 + 末端效應器
RA605-710-GB
RT605-710-GB
RT605-909-GB
RA610-1355-GB
RA610-1476-GB
RA610-1672-GB
RA610-1869-GB
RT610-1355-GB
RT610-1476-GB
RT610-1672-GB
RT610-1869-GB
RA620-1621
RA620-1739
RD403-1100-GB
RD403-1100-FS
RD403-1100-PR-GB
RD403-1300
RS403-400-150-N
RS405-400-200-LU
RS405-400-400-LU
RS405-500-200-LU
RS405-500-400-LU
RS406-601S-H-B
RWS
RWD
RCA605-GBRCA605-CE-GBRCT605-GB
RCA610-GB
RCA620
RCD403
RCD403-GB
RC4
HRC-S410
HRC-W401
功能支援軟體
XEG-16
XEG-32
XEG-64
SEG-04
SEG-24
STG-16
ERJ-30
XEG-C1
XEG-W1
標準型交叉滾柱軸承
薄型交叉滾柱軸承
合併營業收入
財務報告書
董事資訊
獨立董事資訊
董事會重要決議事項
董事會多元化資訊
組織架構
公司治理相關辦法
公司治理人員
主要股東名單
與獨立董事溝通情形
落實誠信經營情形
公司治理、企業社會責任及企業誠信經營專(兼)職單位運作及執行情形
企業社會責任執行實績
會員登入
2019/06/10
From:MINIWIZ
此設計展現科技與環保結合的新面向,搭配上銀機器手臂RA620與上銀電爪XEG系列,協助人們完成重複性高且危險的工作。
整個製程只要4分鐘,就可達成廢物再利用。
上銀機器手臂是環保愛地球的最佳夥伴。