RWDE 晶圓機器人
返回上一頁
首頁
半導體次系統
晶圓機器人
E系列 晶圓機器人
RWDE 晶圓機器人
RWDE 晶圓機器人
特色
直驅馬達傳動設計,重複精度達±0.1mm,可選配電翻模組,支援非徑向取放功能。
重複精度
±0.1
mm
Z軸行程
Max.
500
mm
額定負載
1-3
kg
應用產業
半導體
LED
面板
IC
自動光學檢測
自動化
HIWIN技術支援
瀏覽完整規格
選擇合適型號