HIWIN LOGO

2026/06/02

資料來源:工商時報-沈美幸

上銀首度參加台北國際電腦展 具有AI功能的雙臂八軸機器人在台首次正式亮相

上銀科技與工研院合作開發智慧夾爪,在台北國際電腦展亮相,圖為上銀科技董事長卓文恒。圖/沈美幸

上銀科技首度參加2日登場的2026年台北國際電腦展(COMPUTEX 2026),展出攜手大銀微系統、美國新創公司Dexterity,合作開發具有AI功能的雙臂八軸物流機器人,正式在台灣亮相,專為機器人新開發的行星式滾柱螺桿,並秀出與工研院合作智慧夾爪系統,以提升人形機器人末端執行能力。上銀董事長卓文恒表示,上銀現階段以傳動及驅動零件,搶攻機器人市場。

此外,上銀與高通攜手合作,讓Edge AI應用落地。高通在W Hotel展區,聯合展示大型面板級封裝(PLP)設備智慧化方案。高通Qualcomm Dragonwing Q6邊緣AI,導入在上銀應用在晶圓移載系統及晶圓機器人,結合智慧視覺,強化設備前端模組的即時監測、狀態辨識與異常判讀能力。卓文恒指出,等方形晶圓CoPos正式量產後,上銀使用AI機器人視覺系統使用高通邊緣運算晶片,提供晶圓移載系統及晶圓機器人等Solution給晶圓廠商或晶圓半導體設備商。

卓文恒表示,上銀機器人涵蓋人形、協作、工業用、晶圓、單軸等機器人及晶圓移載平台,以及相關零件,去年營收占比從前年7%提高至10%,今年第一季機器人營收占比提升至12%,全年機器人營收占比將優於第一季。

上銀表示,上銀首度跨界參加2026年台北國際電腦展(COMPUTEX 2026)在世貿一館展出 AI機器人、智慧製造等關鍵技術成果,展現從精密傳動、致動模組到系統整合的完整技術布局,回應實體 AI(Physical AI)快速落地應用的全球趨勢需求。

上銀指出,上銀本次展出涵蓋雙臂物流機器人、人形機器人核心模組、智慧夾爪技術、PLP 半導體智慧設備方案,以及科技藝術跨域展演,全面展現HIWIN在未來智慧產業中的關鍵角色。HIWIN也與高通Qualcomm在展期間在W Hotel 展區,聯合展示大型面板級封裝(PLP)設備智慧化方案。

上銀指稱,上銀展出雙臂物流機器人(Dual-Arm Logistics Robot),具備八軸高自由度結構,可進行多關節、高同步性的協作搬運作業,有效突破傳統物流機器人在複雜場域中的限制。該系統兼具高速、高負載與靈活操作特性,並導入輕量化與節能設計,可搭配AI應用場景,提升物流與智慧製造現場的自動化效率與應用彈性,展現未來智慧物流的發展方向。

上銀表示,上銀展示核心技術驅動的人形機器人(HIWIN Core Driven Humanoid Robot),呈現精密傳動、致動與運動控制模組於機器人關節與結構中的實際應用。上銀整合自製滾珠螺桿、諧波減速機、馬達、驅動器與控制技術,打造兼具 高出力密度、節能、小型化與高可靠度 的線性與旋轉致動模組,展現在人形機器人領域的關鍵競爭力。

上銀這次參展,也展出與工研院合作的AI技術成果,透過智慧夾爪系統提升人形機器人末端執行能力。該系統具備AI驅動的彈性夾取能力,能於多樣化場域中進行物件辨識與操作,提升機器人於實際應用中的適應性與靈活性。從關節驅動到末端操作整合力,完整呈現上銀在人形機器人關鍵模組上的系統化整合能力,積極布局Physical AI新未來。

上銀表示,上銀長期深耕半導體設備關鍵模組,具備Load Port、Wafer Robot、EFEM等整合能力。本次透過Edge AI與智慧影像感測技術的深度結合,不僅達到載具對位與搬送的高精準度,更進一步深化高速運轉環境下的自主判斷與即時修正能力,協助客戶降低異常停機風險、提高設備稼動率與製程穩定性,加速半導體設備朝向智慧化、自主化發展。

上銀指稱,上銀長期深耕機器人與智慧自動化領域,具備從關鍵零組件到系統整合的垂直技術能力,並持續拓展至高階智慧製造與AI應用市場。2025年獲國際投資機構納入全球「人形機器人百強名單」,2026年同時入選標普永續年鑑全球前1%,以及道瓊領先指數(Dow Jones Best in Class Indices, DJBIC)新興市場指數成分股,是機械與電機設備產業世界第一,展現上銀在全球 AI 機器人產業鏈中的布局與實力,更凸顯上銀在機械與電機設備產業中,已具備世界第一的永續競爭優勢。

上銀科技攜手大銀微系統、美國新創公司Dexterity,合作開發具有AI功能的雙臂八軸物流機器人,首次在台灣亮相。圖/沈美幸

上銀科技針對機器人開發的行星式滾柱螺桿2日在台北國際電腦展正式亮相,圖為上銀科技董事長卓文恒。圖/沈美幸

上銀這次展出,除工業應用外,也賦予科技人文的元素。上銀總經理蔡惠卿近幾年極力推動的理念,透過科技與藝術的對話,活化「理工男」的思維,也期許讓藝術文化成為台灣科技產業發展的隱形翅膀。

蔡惠卿指出,上銀在展場,展出「響吟-藝識的交織」,詮釋機械與人文共鳴,以上銀單軸機器人與控制系統為核心,融合傳動科技、燈光與聲音藝術,透過 「甦醒、致敬、協奏、文化、深耕繁茂」 五大篇章,每一個動作與停留,來自HIWIN的核心能力:精密、穩定、可靠,結合藝術家豐富的想像,從意識載入抓取來自未來的訊號,注入機械之眼,呈現富有情感與生命力的藝術語言,演繹科技創新與人文感知之間的對話。

蔡惠卿表示,上銀攜手外貿協會、文化內容策進院、成功大學建築系、大可創藝及安娜琪舞蹈劇場等多方夥伴,共同呈現產業、學界與藝術創作的跨域整合演出。此展區位於世貿一館主要進場動線,透過機器手臂動態演出與策展內容的整合呈現,串聯人機共創的研究歷程與創作實踐,觀眾在入場之際,即可感受科技與藝術交會所帶來的多元可能性。