HIWIN LOGO

2026/04/08

資料來源:經濟日報-魯修斌

AI領航,整合關鍵技術,驅動電子製造新未來

AI領航,整合關鍵技術,驅動電子製造新未來

隨著科技快速演進,AI與高效運算需求持續攀升,帶動新一代電子製造設備與半導體先進製程的技術革新,相關製程技術正深刻影響整體電子產業鏈的發展方向。同時,面板級封裝等新型應用場景的拓展,也為產業注入嶄新成長動能。

TOUCH TAIWAN-卓秀瑜董事長-游凱勝執行副總。 上銀 / 提供

HIWIN Group -上銀科技與大銀微系統,將於4月8日登場的台北電子生產製造設備展中,展示多項關鍵技術成果。大銀微系統推出新型奈米級定位平台,整合多維度模組與驅控一體化控制系統,以因應前端市場的高階應用需求;並結合上銀科技PLP自動化次系統,為客戶提供完整且高效的整合解決方案。

【由圓轉方 • 為PLP 310 Χ 310mm高效封裝而生】

面板級封裝產能提升,產品良率的控管成為關鍵。大銀微系統最新奈米級定位平台(Nano-scale Positioning Stage),應用於高階光學檢測設備,具備高效對準與快速取像能力,提升30%以上的檢測效率。因應面板尺寸持續放大,HIWIN Group透過關鍵零組件整合優勢,結合AI智慧調校技術,確保重現精度小於±0.1 μm,有效解決大尺寸應用所衍生的累積誤差問題。

奈米級定位平台(Nano-scale Positioning Stage)。 上銀 / 提供

【原地升級 • 對準每一個關鍵 • 輕鬆解決表面翹曲4 mm對焦問題】

在晶片製造持續追求高效能與微型化的趨勢下,製程複雜度大幅提升,對檢測精度的要求亦隨之提高。針對產品翹曲造成的對焦困難,大銀微系統推出MD-ZT多維度定位平台,具備4個自由度的定位功能,可在檢測過程即時補正不同工件的姿態變化,有效解決對焦問題,可讓晶圓量/檢測、雷射切割等製程良率最高可提升達90%。

MD-ZT多維度定位平。 上銀 / 提供

【驅控一體 • 掌控動靜之間 • 實現高動態響應WPH提升20%】

高精密定位平台仍須搭配卓越的控制技術才能發揮整體的效能;大銀微系統同步推出整合式多軸驅控器NPC(Nano Positioning Controller),高達20 kHz伺服控制頻率,展現優異的響應頻寬與精準定位能力。小於±2 nm的伺服穩定度,在高倍率鏡頭的應用下,仍可讓影像清晰穩定,成為高階檢測與量測設備的重要核心,兼顧低速穩定與高速動態性能表現。

整合式多軸驅控器NPC(Nano Positioning Controller)。 上銀 / 提供

HIWIN Group憑藉從關鍵零組件到系統整合的技術優勢, 提供全方位解決方案,並透過與客戶的深度合作,有效縮短研發週期,加速設備迭代升級,成為電子製造設備業者值得信賴的合作夥伴。

HIWIN Group誠摯邀請各界夥伴於展期間蒞臨交流,攜手打造產業生態圈,深化合作價值,並以創新技術驅動未來發展,共同邁向永續且具前瞻性的產業新局。

面板級封裝整合方案。 上銀 / 提供

誠摯邀請業界先進蒞臨 2026 電子生產製造設備展 (4/8–4/10),攤位號碼:M508,台北南港展覽館一館 4 樓。

更多產品資訊請參考:HIWIN 技術支援官網:https://www.hiwinsupport.com