HIWIN LOGO

2025/11/27

資料來源:工商時報-莊富安

大銀微系統勇奪台灣精品獎金質獎殊榮 展現卓越研發創新實力

第34屆「台灣精品獎」成績揭曉,大銀微系統以「多維度定位平台MD-ZT」 勇奪「金質獎」殊榮,累計參加該項選拔歷年來已獲得7金5銀的肯定,展現其優異的研發創新實力,消息傳來,上銀集團員工均覺與有榮焉。


經濟部長龔明鑫部長(左)頒發台灣精品獎金質獎給大銀微系統執行副總游凱勝(右)。

大銀微系統專注於精密檢測與運動控制技術,提供全新世代解決方案「多維度定位平台MD-ZT」,以「快速對焦、精準檢測」為核心設計,將五軸自由度實現於90mm高的緊湊結構中,成功節省40%高度空間並降低重心高度,提供更靈活的運動敏捷性,快速反應並精準控制位移,適用於高動態性能要求的應用場景,從奈米定位(重複精度≦60nm)、極低抖動(位置穩定性≦6nm),到完美整合與配置靈活,MD-ZT展現極致性能與成本價值優勢,成功推動產業技術升級,為新一代檢測平台奠定嶄新標竿。


大銀微系統多維度定位平台MD-ZT得獎團隊合影。

多維度定位平台MD-ZT不只是一項技術突破,更是幫助客戶搶占市場的關鍵武器!該新產品適用於高階精密檢測,能滿足半導體產業對精密檢測的需求,針對晶圓或先進封裝基板最高達4mm的翹曲問題,透過高響應伺服控制與五軸自由度設計,在檢測過程中即時補償翹曲姿態,動態調整最佳化距離與角度,透過複合式軟硬體技術的整合,以模組化設計,降低客戶設備升級的技術限制與成本壓力。


大銀微系統多維度定位平台MD-ZT。

大銀微系統關注環保議題,思考產品生命週期最佳化,多維度定位平台MD-ZT在產品設計中注重可回收性,以耐久金屬材質為主,95%產品物料能回收再利用,降低對環境的不良衝擊;同時採用無摩擦導引與多維度一體化設計,大幅減輕模組重量逾45%,應用於檢測設備可有效提升機械能轉換效率,減少設備運作能耗與碳排放,產品並具備免保養特性,使用者不需為了定期保養而中斷生產,也降低維護所需資源與停機損失,可有效落實綠色製造與永續發展理念。