HIWIN LOGO

2025/11/26

資料來源:經濟日報-宋健生

上銀集團榮獲台灣精品獎一金一銀榮耀 與 TCSA 雙項表揚

HIWIN上銀(2049)集團26日同時榮獲兩大指標性獎項肯定,包括:第34屆「台灣精品獎」選拔,上銀以「直角座標機器人-HRCR系列」榮獲台灣精品銀質獎,大銀微系統(4576)以「多維度定位平台MD-ZT」榮獲台灣精品金質獎。

同時,第18屆「TCSA台灣企業永續獎」也揭曉,上銀科技榮獲「台灣百大永續典範企業」與「報告書獎-白金級」雙項獎項,創新研發與永續實力再獲肯定。


簡又新大使(左)與上銀科技董事姜正和。

第34屆「台灣精品獎」,HIWIN展現創新實力延續佳績,自1993年至2026年共有41項產品榮獲台灣精品金、銀質獎肯定,上銀科技累積13金16銀的亮眼成績,大銀微系統也獲得7金5銀的肯定,展現MIT精品的研發實力。

HIWIN直角座標機器人-HRCR系列,具備快速搭接、重複定位精度±0.005mm及節省空間的特性,創新迷宮式防塵護蓋,有效防止粉塵侵入與減少運行中對外發塵,達到潔淨等級ISO 6,適用於半導體、醫療生技、包裝、搬運等領域。

上銀指出,HRCR可模組化與多規格選配,整合精密伺服驅動與控制器,也可依客戶需求精準規劃,提供核心零件到完整機器人的解決方案,既簡化採購流程,更確保系統穩定性與可靠品質。

上銀表示,HIWIN直角座標機器人-HRCR系列,搭配HIWIN自主研發的HCR4控制器、HRSim模擬軟體與HCROS操作系統,能實現虛實整合,支援離線編程內容直接匯入實機,縮短調機時間並降低生產投入風險。若選配智慧型單軸機器人,更可結合IoT技術,實現傳統機械自動化邁向智能化的轉型,提升企業運營效率。

響應ESG,HIWIN直角座標機器人-HRCR系列採用馬達電力驅動,相較氣壓元件,可精準控制能源消耗,符合節能趨勢並提升資源利用效率。此項產品本身及製程中,皆未使用有害物質,零配件皆符合RoHS規範,產品約77%的零件採用可回收材料,能循環利用延續資源價值,為環境與社會創造永續效益。

大銀微系統專注於精密檢測與運動控制技術,提供全新世代解決方案「多維度定位平台MD-ZT」,以「快速對焦、精準檢測」為核心設計,將五軸自由度實現於90mm高的緊湊結構中,成功節省40%高度空間並降低重心高度,提供更靈活的運動敏捷性,快速反應並精準控制位移,適用於高動態性能要求的應用場景。

從奈米定位(重複精度≦60nm)、極低抖動(位置穩定性≦6nm),到完美整合與配置靈活,MD-ZT展現極致性能與成本價值優勢,成功推動產業技術升級,為新一代檢測平台奠定新標竿。

大銀多維度定位平台MD-ZT適用高階精密檢測,能滿足半導體產業對精密檢測的需求,針對晶圓或先進封裝基板最高達4mm的翹曲問題,透過高響應伺服控制與五軸自由度設計,在檢測過程中即時補償翹曲姿態,動態調整最佳化距離與角度。

大銀說,透過複合式軟硬體技術的整合,以模組化設計,降低客戶設備升級的技術限制與成本壓力。多維度定位平台MD-ZT不只是一項技術突破,更是幫助客戶搶占市場的關鍵武器。

大銀也關注環保議題,思考產品生命周期最佳化,多維度定位平台MD-ZT在產品設計中注重可回收性,以耐久金屬材質為主,95%產品物料能回收再利用,降低對環境的不良衝擊;同時採用無摩擦導引與多維度一體化設計,大幅減輕模組重量逾45%,應用於檢測設備可有效提升機械能轉換效率,減少設備運作能耗與碳排放。

此項產品亦具備免保養特性,使用者不需為了定期保養而中斷生產,也降低維護所需資源與停機損失,落實綠色製造與永續發展理念。

HIWIN在台灣精品獎與TCSA台灣企業永續獎有卓越表現外,也在日前《天下雜誌》的評選中,再度展現永續實力與人才培育成果,榮獲2025年天下永續公民獎(大型企業-製造業組)第14名,並入選2025年天下人才永續獎(大型企業-製造業組)百強企業,同時也名列《商業周刊》「2025碳競爭力百強」榜單。

上銀強調,這些殊榮不僅肯定上銀在環境、社會與公司治理(ESG)上的長期投入,也彰顯企業在人才發展與組織韌性上的深厚基礎。


上銀科技直角座標機器人-HRCR系列團隊合影。


大銀微系統多維度定位平台MD-ZT團隊合影。