ballscrew

技術支援

RA610-1672-GC 關節式機器手臂

文件

若您無法開啟PDF檔,請更新您的 Adobe Acrobat Reader 至最新版本

摺頁DM

本體 使用手冊

RCA610-GC 控制器 使用手冊

HRSS 3.3 軟體使用手冊

機器人軟體指令集手冊

軟體開發套件使用手冊

機器人通訊手冊


參考圖

本體

2D 3D

Inventor 2017 3D

RCA610-GC 控制器 本體

2D 3D

TP02 教導器

3D

軟體

機器人系統軟體

HRSS 3.3.28.17123 x86 offline

[Offline軟體請解壓縮於C槽下使用,建議解析度1360x768以上,且文字和項目的大小為100%]

機器人系統軟體更新檔

HRSS 3.3.28.17123 x64 update

使用新版軟體開發套件 SDK或遠端操作介面軟體 Caterpillar前, 請先更新新版機器人系統軟體 HRSS

軟體開發套件

HRSDK 3.0.11

可轉散發套件安裝檔

Visual Studio 可轉散發套件

搭配PROFINET周邊配件

PROFINET IO描述檔GSDML

搭配EtherNet/IP週邊設備

EtherNet/IP參數檔.EDS

電動夾爪驅動安裝

CDM20828_Setup



我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意