ballscrew

“上銀科技”下肢肌力訓練機(未滅菌)

衛部醫器製壹登字第005083號


MRG-P100

HIWIN Robotic Gait Training System

腿長範圍 大腿長度 38-50 cm
小腿長度 40-52 cm
體重限制 限重135 kg
設備重量 568.5 kg
設備尺寸 3000 (L) * 1290 (W) * 1580 (H) mm
空間需求 4000 (L) * 2500 (W) mm
電源 單相AC 220-230V~, 50Hz/60Hz, 5A
訓練速度 橢圓軌跡:0.006-2.23 (km/hr)
平滑橢圓軌跡:0.006-2.31 (km/hr)
水滴軌跡:0.006-2.058 (km/hr)
選配件 生理訊號監測儀


我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意