ballscrew

HIWIN AG系列 交叉構型線性滑軌

特徵

無滑動平台構造
-降低安裝空間,使設備更小化、輕化。

高精度製造
-兩支軌道在相對直度上高精度加工,所以在垂直度方面有特別高的精度。

高扭轉剛性
-該滑塊相較於兩個HG滑塊背對背以螺絲鎖固在一起的剛性高50%。

AG產品型號

HIWIN gw_AG_specNomen_TW Nomenclature

AG

HIWIN Linear Guideway AG Series Dimensions
型號 組件尺寸(mm) 滑塊尺寸(mm) 滑軌尺寸(mm) 基本動額定負荷 基本靜額定負荷 容許靜力矩
H H1 N L L1 L2 K1 K2 B B1 C C1 C3 C4 Mxl H2 G WR HR D h d P C(kN) C0(kN) MR(kN-m) MY(kN-m)
AG20H 57 4.6 42.6 92.2 65.2 43 5 6 56 4.6 24 13 7.2 37 M5x8 24 12 20 17.5 9.5 8.5 6 60 32.7 47.96 0.35 0.35
AG25C 70 5.5 40.5 84 58 46.4 4.2 6 34 12 - - 16.2 52 M6x10 30 12 23 22 11 9 7 60 34.9 52.82 0.42 0.33
AG25H 70 5.5 50.8 104.6 78.6 46.4 4.2 6 64 7.3 26 18 8.2 44 M6x10 30 12 23 22 11 9 7 60 42.2 69.07 0.56 0.57
AG30C 82 6 49 97.4 70 58 5.25 6 40 15 - - 19.2 61 M6x10 58 12 28 26 14 12 9 80 48.5 71.87 0.66 0.53
AG30H 82 6 60.5 120.4 93 58 5.25 6 76 8.5 32 21 11.2 53 M6x10 58 12 28 26 14 12 9 80 58.6 93.99 0.88 0.92

若您無法開啟PDF檔,請更新您的 Adobe Acrobat Reader 至最新版本

摺頁DM

安裝指南

我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意