ballscrew

主要股東名單

2023年3月31日

主要股東名稱 本人
持有股份
配偶、未成年子女
持有股份
利用他人名義
合計持有股份
前十大股東相互間
為關係人或為配
偶、二親等以內之
親屬關係者,其名
稱或姓名及關係
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 名稱
(或姓名)
關係
大銀投資股份有限公司

代表人:卓文恒
28,829,898 8.14 - - - - 卓文恒 董事長
6,845,702 1.93% 420,676 0.11% - - 卓永財
卓秀敏
董事
監察人
南山人壽保險股份有限公司
代表人:尹崇堯
12,414,125 3.50% - - - - - -
卓永財 10,990,759 3.10% 1,300,320 0.36% - - 卓秀敏
卓文恒
一等親
李訓欽 8,952,011 2.53% 107,957 0.03% - - 第一銀行受李訓欽信託專戶 -
國泰人壽保險股份有限公司
代表人:黃調貴
7,056,161 1.99% - - - - - -
新制勞工退休基金 6,998,942 1.97% - - - - - -
卓文恒 6,845,702 1.93% 420,676 0.11% - - 卓永財
卓秀敏
一等親
二等親
花旗(台灣)商業銀行受託保
管挪威中央銀行投資專戶
6,001,815 1.69% - - - - - -
第一銀行受李訓欽信託專戶 6,000,000 1.69 - - - 李訓欽 -
卓秀敏 5,403,440 1.52% 225,757 0.06% - - 卓永財
卓文恒
一等親
二等親
我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意