ballscrew

RAB 系列 Torque Motor 迴轉工作台

文件
圖面下載
360view

規格說明

冷卻方式 自然冷卻 水冷
規格/型號 單位 RAB-200 RAB-500 RAB-630 RAB-800
盤面直徑 mm 200 500 630 800
中心高度 mm 195 325 325 325
盤面高度 mm 240 265 265 225
T型槽寬度 mm 12H8 14H8 14H8 14H8
Drive Type mm 單驅動 單驅動 雙驅動 雙驅動
軸向 迴轉軸 傾斜軸
±120°
迴轉軸 傾斜軸
±120°
迴轉軸 傾斜軸
±120°
迴轉軸 傾斜軸
±120°
最高轉速*2 r.p.m. 400 250 100 40 100 60 90 60
連續轉矩 N-m 28 65 600 2000 600 2580 2200 4400
最大轉矩 N-m 81 280 1100 3600 1100 4800 3900 7800
定位精度 arc-sec ±10 ±10 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5
重覆精度 arc-sec 6 6 4 4 4 4 4 4
制動方式 氣壓 (6 bar)
制動扭矩 N-m 300 200 2400 6600 2400 4800 4200 8400
冷卻功率 W - - 4077 9900 4077 16524 9900 19800
最大容許工作慣性 kg-m2 1.6 23.8 23.8 177.6
淨重 kg 180 1190 1190 2200
容許載重 kg 20 850 850 1200

*1:上表各型號均為標準規格;如有特殊需求,請另外告知。
*2:轉速與工作轉矩會因使用電壓不同而有所差異。

特徵

  1. 採用高加速度、高扭矩、高精度、零背隙的直驅馬達
  2. 高剛性的對稱性結構設計
  3. 定位精度高,適用於高精密同動加工
  4. 内置空壓强力煞車系統
  5. 可精準停止和擺動角度的設定
  6. 廣泛應用於3+2軸、4+1軸定位加工或5軸同動加工

產業應用

金屬加工、模具製造、雷射雕刻機、焊接設備、鍛造加工機

展覽影片

我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意