ballscrew

HIWIN QE 系列 靜音式低組裝型線性滑軌

特徵

HIWIN QE系列靜音式低組裝型滾珠線性滑軌,乃基於四列式單圓弧牙型接觸設計,降低組合高度與縮短滑塊長 度,非常適合高速自動化產業機械及空間要求的小型設備使用。採用SynchMotion®技術的QE系列線性滑軌搭載 具儲油功能的專利同步聯結器,可有效降低運轉時噪音、提升運轉平順性、壽命與潤滑效率。具有更廣泛的產業 應用性,更適用於高速、寧靜與低發塵需求的高科技產業。

QE系列產品規格說明

QE系列分為非互換性及互換性兩種線性滑軌,兩者規格尺寸相同,主要差異點在於互換性型之滑塊、滑軌可單出互換使用,較便利,但其組合精度無法達到非互換型所擁有的超高精度等級。不過由於HIWIN在製造上有良好的尺寸控制及嚴格的品質要求,互換性型之組合精度目前已達到一定的水準,對不需配對安裝線性滑軌的客戶而言,是一項很好的選擇。QE系列與EG系列滑軌共用,客戶無需為了選用靜音式產品而重新設計安裝尺寸,如此更加提升了QE系列的應用性與可互換性。

(1) 非互換性線性滑軌產品型號

HIWIN gw_QE_specNomen_TW Nomenclature1

(2) 互換性線性滑軌產品型號

互換型滑塊產品型號
HIWIN gw_QE_specNomen_TW Nomenclature2
互換型滑軌產品型號(與EG系列共用)
HIWIN gw_QE_specNomen_TW Nomenclature3

QEH-CA / QEH-SA

HIWIN Linear Guideway QEH-CA / QEH-SA Dimensions
型號 組件尺寸(mm) 滑塊尺寸(mm) 滑軌尺寸(mm) 滑軌的固定螺栓尺寸 基本動額定負荷 基本靜額定負荷 容許靜力矩 重量
H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G Mxl T H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN) MR(kN-m) MP(kN-m) MY(kN-m) 滑塊(kg) 滑軌(kg/m)
QEH15SA 24 4 9.5 34 26 4 - 23.1 40.1 14.8 3.5 5.7 M4x6 6 5.5 6 15 12.5 6 4.5 3.5 60 20 M3x16 8.56 8.79 0.07 0.03 0.03 0.09 1.25
QEH15CA 24 4 9.5 34 26 4 26 39.8 56.8 10.15 3.5 5.7 M4x6 6 5.5 6 15 12.5 6 4.5 3.5 60 20 M3x16 12.53 15.28 0.12 0.09 0.09 0.15 1.25
QEH20SA 28 6 11 42 32 5 - 29 50 18.75 4.15 12 M5x7 7.5 6 6.5 20 15.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16 11.57 12.18 0.13 0.05 0.05 0.15 2.08
QEH20CA 28 6 11 42 32 5 32 48.1 69.1 12.3 4.15 12 M5x7 7.5 6 6.5 20 15.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16 16.5 20.21 0.21 0.15 0.15 0.23 2.08
QEH25SA 33 6.2 12.5 48 35 6.5 - 35.5 60.1 21.9 5 12 M6x9 8 8 8 23 18 11 9 7 60 20 M6x20 18.24 18.9 0.22 0.1 0.1 0.24 2.67
QEH25CA 33 6.2 12.5 48 35 6.5 35 59 83.6 16.15 5 12 M6x9 8 8 8 23 18 11 9 7 60 20 M6x20 26.03 31.49 0.37 0.29 0.29 0.4 2.67
QEH30SA 42 10 16 60 40 10 - 41.5 67.5 25.75 6 12 M8x12 9 8 9 28 23 11 9 7 80 20 M6x25 26.27 27.82 0.4 0.18 0.18 0.44 4.35
QEH30CA 42 10 16 60 40 10 40 70.1 96.1 20.05 6 12 M8x12 9 8 9 28 23 11 9 7 80 20 M6x25 37.92 46.63 0.67 0.51 0.51 0.75 4.35
QEH35SA 48 11 18 70 50 10 - 51 76 30.3 6.25 12 M8x12 10 8.5 8.5 34 27.5 14 12 9 80 20 M8x25 36.39 36.43 0.61 0.33 0.33 0.77 6.14
QEH35CA 48 11 18 70 50 10 50 83 108 21.3 6.25 12 M8x12 10 8.5 8.5 34 27.5 14 12 9 80 20 M8x25 51.18 59.28 1 0.75 0.75 1.19 6.14

QEW-CA / QEW-SA

HIWIN Linear Guideway QEW-CA / QEW-SA Dimensions
型號 組件尺寸(mm) 滑塊尺寸(mm) 滑軌尺寸(mm) 滑軌的固定螺栓尺寸 基本動額定負荷 基本靜額定負荷 容許靜力矩 重量
H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G M T T1 H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN) MR(kN-m) MP(kN-m) MY(kN-m) 滑塊(kg) 滑軌(kg/m)
QEW15SA 24 4 18.5 52 41 5.5 - 23.1 40.1 14.8 3.5 5.7 M5 5 7 5.5 6 15 12.5 6 4.5 3.5 60 20 M3x16 8.56 8.79 0.07 0.03 0.03 0.12 1.25
QEW15CA 24 4 18.5 52 41 5.5 26 39.8 56.8 10.15 3.5 5.7 M5 5 7 5.5 6 15 12.5 6 4.5 3.5 60 20 M3x16 12.53 15.28 0.12 0.09 0.09 0.21 1.25
QEW20SA 28 6 19.5 59 49 5 - 29 50 18.75 4.15 12 M6 7 9 6 6.5 20 15.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16 11.57 12.18 0.13 0.05 0.05 0.19 2.08
QEW20CA 28 6 19.5 59 49 5 32 48.1 69.1 12.3 4.15 12 M6 7 9 6 6.5 20 15.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16 16.5 20.21 0.21 0.15 0.15 0.31 2.08
QEW25SA 33 6.2 25 73 60 6.5 - 35.5 60.1 21.9 5 12 M8 7.5 10 8 8 23 18 11 9 7 60 20 M6x20 18.24 18.9 0.22 0.1 0.1 0.34 2.67
QEW25CA 33 6.2 25 73 60 6.5 35 59 83.6 16.15 5 12 M8 7.5 10 8 8 23 18 11 9 7 60 20 M6x20 26.03 31.49 0.37 0.29 0.29 0.58 2.67
QEW30SA 42 10 31 90 72 9 - 41.5 67.5 25.75 6 12 M10 7 10 8 9 28 23 11 9 7 80 20 M6x25 26.27 27.82 0.4 0.18 0.18 0.61 4.35
QEW30CA 42 10 31 90 72 9 40 70.1 96.1 20.05 6 12 M10 7 10 8 9 28 23 11 9 7 80 20 M6x25 37.92 46.63 0.67 0.51 0.51 1.03 4.35
QEW35SA 48 11 33 100 82 9 - 51 76 30.3 6.25 12 M10 10 13 8.5 8.5 34 27.5 14 12 9 80 20 M8x25 36.39 36.43 0.61 0.33 0.33 0.77 6.14
QEW35CA 48 11 33 100 82 9 50 83 108 21.3 6.25 12 M10 10 13 8.5 8.5 34 27.5 14 12 9 80 20 M8x25 51.18 59.28 1 0.75 0.75 1.19 6.14

QEW-CB / QEW-SB

HIWIN Linear Guideway QEW-CB / QEW-SB Dimensions
型號 組件尺寸(mm) 滑塊尺寸(mm) 滑軌尺寸(mm) 滑軌的固定螺栓尺寸 基本動額定負荷 基本靜額定負荷 容許靜力矩 重量
H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G M T T1 H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN) MR(kN-m) MP(kN-m) MY(kN-m) 滑塊(kg) 滑軌(kg/m)
QEW15SB 24 4 18.5 52 41 5.5 - 23.1 40.1 14.8 3.5 5.7 Ø4.5 5 7 5.5 6 15 12.5 6 4.5 3.5 60 20 M3x16 8.56 8.79 0.07 0.03 0.03 0.12 1.25
QEW15CB 24 4 18.5 52 41 5.5 26 39.8 56.8 10.15 3.5 5.7 Ø4.5 5 7 5.5 6 15 12.5 6 4.5 3.5 60 20 M3x16 12.53 15.28 0.12 0.09 0.09 0.21 1.25
QEW20SB 28 6 19.5 59 49 5 - 29 50 18.75 4.15 12 Ø5.5 7 9 6 6.5 20 15.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16 11.57 12.18 0.13 0.05 0.05 0.19 2.08
QEW20CB 28 6 19.5 59 49 5 32 48.1 69.1 12.3 4.15 12 Ø5.5 7 9 6 6.5 20 15.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16 16.5 20.21 0.21 0.15 0.15 0.31 2.08
QEW25SB 33 6.2 25 73 60 6.5 - 35.5 60.1 21.9 5 12 Ø7 7.5 10 8 8 23 18 11 9 7 60 20 M6x20 18.24 18.9 0.22 0.1 0.1 0.34 2.67
QEW25CB 33 6.2 25 73 60 6.5 35 59 83.6 16.15 5 12 Ø7 7.5 10 8 8 23 18 11 9 7 60 20 M6x20 26.03 31.49 0.37 0.29 0.29 0.58 2.67
QEW30SB 42 10 31 90 72 9 - 41.5 67.5 25.75 6 12 Ø9 7 10 8 9 28 23 11 9 7 80 20 M6x25 26.27 27.82 0.4 0.18 0.18 0.61 4.35
QEW30CB 42 10 31 90 72 9 40 70.1 96.1 20.05 6 12 Ø9 7 10 8 9 28 23 11 9 7 80 20 M6x25 37.92 46.63 0.67 0.51 0.51 1.03 4.35
QEW35SB 48 11 33 100 82 9 - 51 76 30.3 6.25 12 Ø9 10 13 8.5 8.5 34 27.5 14 12 9 80 20 M8x25 36.39 36.43 0.61 0.33 0.33 0.77 6.14
QEW35CB 48 11 33 100 82 9 50 83 108 21.3 6.25 12 Ø9 10 13 8.5 8.5 34 27.5 14 12 9 80 20 M8x25 51.18 59.28 1 0.75 0.75 1.19 6.14

若您無法開啟PDF檔,請更新您的 Adobe Acrobat Reader 至最新版本

技術手冊

安裝指南

我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意