ballscrew

HIWIN QW 系列 靜音式寬幅型線性滑軌

特徵

QW靜音式寬幅型線性滑軌,由於增加了線軌寬度以及降低組合高度,可於有限的安裝空間內實現超高扭轉阻抗 能力,因此可採用單軸的方式使用。另外,搭載具儲油功能的SynchMotion®技術同步聯結器,可有效降低運轉 噪音、提升運轉平順性、壽命與潤滑效率,因此具有更廣泛的產業應用性,可適用於高速、寧靜與低發塵需求的 高科技產業。

產品規格說明

QW系列分為非互換性及互換性型兩種線性滑軌,兩者規格尺寸相同,主要差異點在於互換性型之滑塊、滑軌可單獨互換使用,較便利,但其組合精度無法達到非互換性型之超精密級以上的精度,不過由於HIWIN互換性型之組合精度目前已達到一定的水準,對不需配對安裝線性滑軌的客戶而言,是一項便利的選擇。線性滑軌的產品規格型號主要標明線性滑軌尺寸、型式、精度等級、預壓等規格要求,以利訂貨時雙方對產品的確認。QW系列與WE系列滑軌共用,客戶無需為了選用靜音式產品而重新設計安裝尺寸,如此更加提升了QW系列的應用性與可互換性。

(1) 非互換性線性滑軌產品型號

HIWIN gw_QW_specNomen_TW Nomenclature1

(2) 互換性線性滑軌產品型號

互換型滑塊產品型號
HIWIN gw_QW_specNomen_TW Nomenclature2
互換型滑軌產品型號
HIWIN gw_QW_specNomen_TW Nomenclature3

QWH-CA

HIWIN Linear Guideway QWH-CA Dimensions
型號 組件尺寸(mm) 滑塊尺寸(mm) 滑軌尺寸(mm) 滑軌的固定螺栓尺寸 基本動額定負荷 基本靜額定負荷 容許靜力矩 重量
H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G Mxl T H2 H3 WR WB HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN) MR(kN-m) MP(kN-m) MY(kN-m) 滑塊(kg) 滑軌(kg/m)
QWH17CA 17 2.5 8.5 50 29 10.5 15 38 51 - 2.45 4.9 M4x5 6 3 2.5 33 18 9.3 7.5 5.3 4.5 40 15 M4x12 7.32 9.1 0.14 0.055 0.055 0.12 2.2
QWH21CA 21 3 8.5 54 31 11.5 19 41.7 59 14.68 3.65 12 M5x6 8 4.5 4.2 37 22 11 7.5 5.3 4.5 50 15 M4x12 8.1 12.1 0.21 0.08 0.08 0.2 3
QWH27CA 27 4 10 62 46 8 32 56.6 73.2 15.45 3.15 12 M6x6 10 6 5 42 24 15 7.5 5.3 4.5 60 20 M4x16 16 22.2 0.42 0.2 0.2 0.35 4.7
QWH35CA 35 4 15.5 100 76 12 50 83 107 21.5 5 12 M8x8 13 8 6.5 69 40 19 11 9 7 80 20 M6x20 36.8 49.2 1.51 0.65 0.65 1.1 9.7

QWW-CC

HIWIN Linear Guideway QWW-CC Dimensions
型號 組件尺寸(mm) 滑塊尺寸(mm) 滑軌尺寸(mm) 滑軌的固定螺栓尺寸 基本動額定負荷 基本靜額定負荷 容許靜力矩 重量
H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G M T T1 H2 H3 WR WB HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN) MR(kN-m) MP(kN-m) MY(kN-m) 滑塊(kg) 滑軌(kg/m)
QWW17CC 17 2.5 13.5 60 53 3.5 26 38 51 - 2.45 4.9 M4 6 5.1 3 2.5 33 18 9.3 7.5 5.3 4.5 40 15 M4x12 7.32 9.1 0.14 0.055 0.055 0.13 2.2
QWW21CC 21 3 15.5 68 60 4 29 41.7 59 9.68 3.65 12 M5 7.3 8 4.5 4.2 37 22 11 7.5 5.3 4.5 50 15 M4x12 8.1 12.1 0.21 0.08 0.08 0.23 3
QWW27CC 27 4 19 80 70 5 40 56.6 73.2 11.45 3.15 12 M6 8 10 6 5 42 24 15 7.5 5.3 4.5 60 20 M4x16 16 22.2 0.42 0.2 0.2 0.43 4.7
QWW35CC 35 4 25.5 120 107 6.5 60 83 107 16.5 5 12 M8 11.2 14 8 6.5 69 40 19 11 9 7 80 20 M6x20 36.8 49.2 1.51 0.65 0.65 1.26 9.7

若您無法開啟PDF檔,請更新您的 Adobe Acrobat Reader 至最新版本

技術手冊

安裝指南

我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意