ballscrew

RAS 系列 Torque Motor 迴轉工作台

文件
圖面下載
360view

規格說明

規格/型號 單位 RAS-170 RAS-650
盤面直徑 mm 170 650
中心高度 mm 260 300
盤面高度 260 250
T型槽寬度 mm 14H8 14H8
軸向 迴轉軸 傾斜軸
±120°
迴轉軸 傾斜軸
±120°
最高轉速*2 r.p.m. 200 100 100 60
連續轉矩 N-m 35 205 600 2000
最大轉矩 N-m 66.5 390 1100 3600
定位精度 arc-sec ±5 ±5 ±5 ±5
重覆精度 arc-sec 4 4 4 4
制動方式 氣壓 (6 bar)
制動扭矩 N-m 342 840 2400 4200
冷卻功率 W 609 1666 4077 9900
最大容許工作慣性 kg-m2 0.5 23.5
淨重 kg 250 1300
容許載重 kg 30 300

*1:上表各型號均為標準規格;如有特殊需求,請另外告知。
*2:轉速與工作轉矩會因使用電壓不同而有所差異。

特徵

  1. 採用高加速度、高扭矩、高精度、零背隙的直驅馬達
  2. 單臂擺動轉台,結構緊凑,適合空間有限的五軸機設計
  3. 高響應的同步加工性能
  4. 廣泛應用於3+2軸、4+1軸定位加工或5軸同動加工

產業應用

金屬加工、醫療器械、模具製造、雷射雕刻機、珠寶加工、焊接設備、鍛造加工機

產品影片

我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意