ballscrew

HIWIN RCV 系列 潛水式高速迴轉工作台

特徵

  • 直驅式傳動,高精度、高轉速、零背隙
  • 適用夾頭規格SK-4 、自動夾爪
  • 具洩漏診斷功能
  • 支援通訊格式Pulse, V-command, EtherCAT®, MECHATROLINK-III, PROFINET

應用

放電線切割加工、清洗機、水浸式超音波檢測

規格說明

規格/型號 單位 RCV-100 RCV-125
防水等級 - IP68 IP68
盤面直徑 mm 105 125
中心高度 mm 55 81
最高轉速 r.p.m. 200 200/1000(opt.)
最大轉矩 N-m 20.9 33.8
最大電流 A 6.8 13.5
定位精度 arc-sec ±5 ±5
重覆精度 arc-sec 4 4
制動扭矩 N-m - 9
淨重 kg 12 20
容許載重 kg 10 20
我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意