ballscrew

HIWIN RCH 系列 潛水式高速迴轉工作台

特徵

  • 直驅式傳動,高精度、高轉速、零背隙
  • 適用EROWA或3R夾頭
  • 專利絕緣設計,安裝不須微調校正
  • 支援通訊格式Pulse, V-command, EtherCAT®, MECHATROLINK-III, PROFINET

應用

放電雕磨加工,放電鑽孔加工

規格說明

規格/型號 單位 RCH-100 RCH-250
防水等級 - IP67 IP68
最高轉速 r.p.m. 200 50
最大轉矩 N-m 20.9 80.7
最大電流 A 6.8 12
定位精度 arc-sec ±15 ±5
重覆精度 arc-sec 10 4
淨重 kg 10 55
容許載重 kg 35 80
中心沖壓最大壓力 - 20 -
我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意