ballscrew

HIWIN RAS 系列 潛水式高速迴轉工作台

特徵

  • 直驅式傳動,高精度、高轉速、零背隙
  • 佔地面積小 W298 x L458 x H269 mm
  • 支援通訊格式Pulse, V-command, EtherCAT, MECHATROLINK-III, PROFINET

應用

放電穿孔加工、清洗機、水浸式超音波檢測

規格說明

規格/型號 單位 RAS-125
防水等級 - IP68
盤面直徑 mm 120
中心高度 mm 135
盤面高度 mm 174.5
軸向 迴轉軸 傾斜軸 ±110°
最高轉速 r.p.m. 100 100
最大轉矩 N-m 10 188
最大轉矩 A 16 12
定位精度 arc-sec ±8 ±8
重覆精度 arc-sec 6 6
淨重 kg 90
容許載重 kg 25
我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意