i4.0BS® 智慧型滾珠螺桿
Super S 滾珠螺桿
Super T 滾珠螺桿
Super Z 滾珠螺桿
外循環滾珠螺桿
內循環滾珠螺桿
端蓋式滾珠螺桿
自潤式滾珠螺桿
重負荷滾珠螺桿
螺帽旋轉式滾珠螺桿
Cool Type 系列 滾珠螺桿
直線系滾珠花鍵-圓筒型(RS型)
直線系滾珠花鍵-法蘭型(FS型)
直線系滾珠花鍵-旋轉型(FSR型)
複合系滾珠花鍵-螺桿花鍵(FBR型)
AG系列 交叉構型線性滑軌
CG 系列 抗扭矩型滾珠線性滑軌
CRG系列 覆蓋帶滾柱型線性滑軌
HG 系列 滾珠式線性滑軌
EG 系列 低組裝式線性滑軌
WE 系列 四列式寬軌線性滑軌
MG 系列 微小型線性滑軌
RG 系列 滾柱式線性滑軌
QH 系列 靜音式重負荷型線性滑軌
QE 系列 靜音式低組裝型線性滑軌
QW 系列 靜音式寬幅型線性滑軌
QR 系列 靜音式滾柱型線性滑軌
E2 系列 自潤式線性滑軌
PG 系列 精密定位線性滑軌
SE 系列 金屬端蓋型線性滑軌
不鏽鋼型線性滑軌
KK 系列 單軸機器人
SK 系列 靜音式單軸機器人
KA 系列 單軸機器人
KC 系列 單軸機器人
KE 系列 單軸機器人
KS 系列 單軸機器人
KU 系列 單軸機器人
KC B-TYPE 單軸機器人
BSB 滾珠螺桿軸承
CRB 交叉滾柱軸承
軸承座
RA605系列 額定負載:5kg 最大運動半徑:710~909mm
RA610 系列 額定負載:7~12kg 最大運動半徑:1355~1869mm
RA620 系列 額定負載:20~30kg 最大運動半徑:1621~1739mm
RS405 系列 最大負載:5kg 最大運動半徑:400mm~500mm
RS410 系列 最大負載:10kg 最大運動半徑:600mm~800mm
HRSim 上銀機器人模擬軟體
電動夾爪 X系列 夾爪行程:32~64mm 夾持力:25~450N
整合型電動夾爪 S系列 夾爪行程:24mm 夾持力:8~35N
DSC-PO 型
DSC-CO 型
DSH-PH 型
DSH-AH 型
DRA 系列
RAB 系列 Torque Motor 迴轉工作台
RAS 系列 Torque Motor 迴轉工作台
RCV 系列 Torque Motor 迴轉工作台
RCH 系列 Torque Motor 迴轉工作台
潛水式高速迴轉工作台
EFEM220-D13 晶圓移載系統
EFEM320-D01 晶圓移載系統
EFEM320-D02 晶圓移載系統
EFEM320-D03 晶圓移載系統
EFEM320-D06 晶圓移載系統
EFEM340-D08 晶圓移載系統
晶圓裝卸機Load Port
RWS 額定負載:0.5kg 最大運動半徑:540~640mm
RWD 額定負載:0.5kg 最大運動半徑:540~640mm
RWSE 單臂晶圓機器人
RWDE 雙臂晶圓機器人
晶圓尋邊器
“上銀科技”內視鏡扶持機器手臂及配件
“上銀科技”下肢肌力訓練機(未滅菌)
“上銀科技”互動式下肢復健訓練機(未滅菌)
文件下載
圖面下載
壽命計算
螺桿醫生
快速選型
線軌醫生
標準型交叉滾柱軸承
薄型交叉滾柱軸承
多軸機器人 + 末端效應器
RA605-710-GB
RA605-909-GB
RA605-710-GC
RA605-909-GC
RA610-1151-GC
RA610-1355-GC
RA610-1476-GC
RA610-1672-GC
RA610-1869-GC
RA620-1621
RA620-1739
RS405-LU 標準版
RS405-LU 防護版
RS410-LU 標準版
RS410-LU 防護版
功能支援軟體
GitHub HIWIN ROS 軟體下載
ROS on Windows 應用案例
其他產品下載
XEG-32
XEG-64
SEG-24
RAB
RAS
RCV
RCH
RWS
RWD
RWSE
RWDE
其他下載
合併營業收入
財務報告書
年報
法說會簡報
董事資訊
獨立董事資訊
董事會重要決議事項
董事會多元化資訊
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
組織架構
公司治理相關辦法
公司治理主管
主要股東名單
與獨立董事溝通情形
企業誠信經營專(兼)職單位運作及履行誠信經營情形
永續發展委員會
企業永續發展執行實績
風險管理政策及程序
智慧財產管理計畫
人權政策與具體管理方案
審計委員會職責
薪資報酬委員會職責
提名委員會職責
供應商管理政策
供應商行為準則
會員登入
2017/01/28
From:記者羅倩宜/專題報導
產業團結拚世界盃
蔡惠卿/上銀總經理
我們國家現在最需要做的事,就是每個人願意為別人付出,用熱忱取代負面思維。從個人、企業、產業到國家,大家都從「心」出發,新的一年台灣就會更好。
以上銀來說,做的是精密機械的關鍵零組件,技術已經超德趕日;不過,我們深感台灣的機械業必須打群架,上中下游的品質和技術一致,才能共同去拚世界盃。這也是為什麼我們辦碩士論文獎,希望不論零組件或整機廠,都能各自找出核心競爭力,台灣最自豪的機械業,才能夠上中下游齊步走,一起升級。